Raccords rapides SPT pour refroidissement et régulation thermique

SPT
Ø 05 - 08 - 10 - 12 - 17 - 20 -25 mm
  • Refroidissement d'électronique :
    convertisseurs, imagerie médicale, télécommunication, data center, radars...
  • Thermorégulation
  • Unité de refroidissement eau (Chiller)

Fluides : eau glycolée, huile caloporteuses, esters, eau de refroidissement, kérosène...

Antipollution faces planes pour garantir l’intégrité des fluides

À l’accouplement, aucune pollution ne pénètre dans les circuits.

Sans égouttures pour assurer la sécurité des installations et des opérateurs

  • pas de contamination de l’environnement due à une perte de fluide à la déconnexion.
  • particulièrement adapté aux environnements électriques et à la haute tension.






Verrouillage et matériaux haute résistance

  • grâce à un grand nombre de billes, le verrouillage est extrêmement robuste et parfaitement adapté aux phénomènes d’accélération (chocs et vibrations).
  • la gamme SPT est conçue pour résister à la corrosion et aux fluides agressifs.

Compacité et légèreté

Encombrement et poids réduits grâce à un design et des matériaux dédiés : construction en alliages  d’aluminium spéciaux.

Solutions d’étanchéité

Un large choix d’élastomères, permet à la gamme SPT d’être compatible avec la majorité des fluides et de couvrir une plage de températures étendue.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPT.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com