Contenu
Raccords rapides SCB antipollution à faces planes

- Ø 04 - 08 - 12 - 20 mm
Branchements et débranchements sans égouttures répondant aux exigences actuelles de propreté de l'industrie sur :
- process de production
- bancs d'essais
- échantillonnage de fluides chimiques
- refroidissement de baies électroniques…
dans les secteurs de la chimie, l'aéronautique, la marine, le ferroviaire...
Protection de l'environnement
La conception à faces planes affleurantes évite l'introduction d'air ou d'agents polluants dans le circuit, et toute pollution du lieu de travail.
Identification visuelle des circuits
Un disque de couleur bleu ou rouge peut être monté côté about et côté raccord : identification des circuits en un coup d'oeuil.
Parfaitement automatique
Poussez l'about dans le raccord, c'est connecté,
tirez la bague, c'est déconnecté.
Construction et matériaux haute performance
Avec 5 nuances de joints disponibles et sa construction en acier inoxydable AISI 316L, la gamme SCB est compatible avec de nombreux fluides.
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SCB.