Raccords rapides RPL

RPL
Ø 06 - 08 - 12 mm
  • circuits d’eau froide, ou chaude
  • thermorégulation de moules sur presse à injecter

 

Assurer la sécurité et garantir des performances sur toute la ligne.

Repérage des circuits facilité

Grâce à l’identification des prises et des fiches par des bagues de couleur, le repérage des circuits est facile et rapide. Celles-ci permettent également de numéroter les circuits (côté prise).

Verrouillage bien assuré et vite contrôlé

Avec un système de verrouillage renforcé, l’étanchéité des circuits est fiabilisée.
La position verrouillée est instantanément visualisée, grâce à la bague de couleur de la fiche.

3 diamètres pour accompagner votre production

À passage intégral, la gamme RPL allie un excellent débit et un design compact.
Déclinés en trois diamètres, les raccords RPL couvrent tous les débits nécessaires à la régulation des moules.

Une facilité de connexion et déconnexion optimisée

Grâce à la bague de verrouillage moletée facilitant la préhension de la fiche, les branchements et débranchements s’effectuent d’une seule main et en un temps record.

Des rallonges qui prolongent les performances et des pontets qui rationalisent vos montages

Montage parfaitement encastré

Que ce soit sur les nouveaux moules ou des moules existants, il est possible de monter le RPL de manière parfaitement affleurante à la surface du moule et de prévenir ainsi toute déterioration pendant le transport ou le stockage.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords RPL.

 

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com