Raccords rapides simple ou double obturation RMI

RMI
Ø 06 - 09 - 12 - 16 - 20 - 25 - 37 mm

Thermorégulation des moules sur presses à injecter les thermoplastiques, Zamak et aluminium.

Industries générales : circuits d'eau de refroidissement sur soudeuses et machines diverses, circuits d'eau de nettoyage, lavage sur machines-outils.

Une large gamme

La gamme RMI comporte maintenant 7 diamètres de passage, de 6 à 37 mm, pour couvrir toutes vos applications.

Perte de charge minimum

L'obturation des raccords RMI est conçue pour assurer un débit optimum et une perte de charge minimum.
2 versions : simple ou double obturation.

Excellent rapport débit/encombrement

Avec un excellent rendement, le raccord RMI présente un encombrement minimum pour un diamètre de passage intégral optimum.

Verrouillage sûr et rapide

La longue bague de verrouillage moletée permet une préhension aisée pour des connexions et des déconnexions faciles et rapides.
Selon les modèles 6, 8, 10 ou 12 billes intégrées assurent un verrouillage parfait.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords RMI.

 

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com