Stäubli

Stäubli

Raccords rapides RME pour thermo-management et lubrification

RME
Ø 09 - 12 - 16 - 20 - 25 mm
  • Refroidissement de l'électronique
  • Circuits de régulation

Fluides: liquides de refroidissement, eau, eau glycolée, huiles caloporteuses, huiles de lubrification, ester, gaz, etc

Sécurité

Les raccords RME sont étanches à la connexion et à la déconnexion.

Lors de l'introduction de l'about dans le raccord, la prise d'étanchéité s'effectue avant l'ouverture des clapets, ce qui évite la purge des circuits et la contamination du fluide véhiculé.
Les raccords RME sont particulièrement adaptés :sur circuits d'huile chaude : pas de projection sur l'opérateur.

  • convertisseur : pas de pulvérisation d'eau dans un appareil sous tension.
  • très faible volume de gaz rejeté dans l'atmosphère.

Verrouillage sûr et rapide

À grand nombre de billes.

Fiabilité et robustesse

Le choix des matériaux confère aux raccords RME robustesse et fiabilité ainsi qu'une résistance renforcée à la corrosion en présence des liquides et des additifs des eaux de refroidissement.

Performance

De part leur conception interne, les raccords RME possèdent un excellent rapport débit/perte de charge pour un débit optimum dans un encombrement minimum.

Maniabilité

La longue bague de verrouillage moletée permet une préhension aisée pour des connexions/déconnexions faciles et rapides.
L'option VP permet d'avoir une bague à large collerette pour une préhension encore plus aisée.

Protecteurs pare-poussières

Une version équipée d'un protecteur en Chloroprène (option PP) est disponible sur tous les modèles de raccords et d'abouts.

Repérage visuel immédiat des circuits

Une bague de couleur rouge ou bleue vous permet d’identifier rapidement et facilement vos circuits eau chaude/eau froide.

More information in the complete catalogue.

Toutes les informations dans la documentation.

Cliquer pour télécharger la documentation.