Contenu
Raccords rapides gros débit GPL

- Ø 25 - 33 - 50 mm
- Air comprimé
- Eau
- Solvants...
About de raccordement robuste
Cette pièce essentielle est réalisée en acier à haute résistance mécanique pour garantir à la partie fonctionnelle une excellente robustesse aux chocs en montage fixe ou sur flexibles.
Étanchéité protégée
Le joint torique standard, en élastomère nitrile de dureté Shore appropriée, assure l'étanchéité dans une zone protégée de l'about de raccordement sur un excellent état de surface : nickelage chimique dur.
Verrouillage automatique, souple et fiable
Une seule poussée sur l'about de raccordement déclenche le verrouillage : 3 aiguilles de forte section en acier inoxydable garantissent un blocage sûr.
De plus ce système de verrouillage est étudié pour éviter l'encrassement des aiguilles.
Caractéristiques techniques
Type | GPL 25 | GPL 33 | GPL 50 |
Ø de passage (mm) | 25 | 33 | 50 |
Pression de service (bar) | 10 | 10 | 10 |
Section (mm2) | 490 | 855 | 1963 |
Poids du raccord (g) | 0,680 | 0,940 | 1,900 |
Poids de l'about (g) | 0,250 | 0,350 | 0,900 |
Construction
- Corps de raccord et pièces principales: laiton chromé.
- Ressort et aiguilles de verrouillage: acier inoxydable.
- About de raccordement: acier traité haute résistance. Protection par nickelage chimique dur.
- Joint Nitrile (standard) ou Fluorocarbone ou Éthylène-propylène.