Contenu
Raccords antipollution CGO CGD pour Thermal Management

- Ø 03 - 05 - 08 - 12 mm
- Refroidissement d'électronique : convertisseurs, imagerie médicale, télécommunication, data center, radars, broadcast transmitter
- Thermorégulation Fluides : eau glycholée, huiles caloporteurses, esters, eau de refroidissement, kérosène, PAO
Conception antipollution à faces planes
- Aucune pollution ne pénètre dans les circuits à la connexion.
- À la déconnexion, les circuits se ferment automatiquement : pas de contamination de l'environnement due à une perte de fluide.
- Particulièrement adapté aux l'environnements électriques et à la haute tension.
Performance et fiabilité
- excellent débit
- résistant aux vibrations et à la corrosion
- conçu pour résister à de nombreuses connexions
Compacité et légèreté
Encombrement et poids réduits grâce à un design et des matériaux dédiés (construction en alliages d'aluminium).
Compensation des défauts d'alignement
Principalement utilisés sur systèmes rackables, les connexions CGO et CGD ont été conçues pour compenser les défauts d'alignement et permettre les accouplements en aveugle.
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords CGO CGD