Raccords rapides de sécurité SUPER-PARFLAM pour montage sur bouteille ou réseau - PSO, PSA, PSP

Montés en sortie de détendeur, les raccords SUPER-PARFLAM Stäubli assurent la protection des installations avec 3 dispositifs de sécurité intégrés : clapet anti-retour de gaz, arrêt de flamme et arrêt thermique de débit. Les clés-serrures géométriques des profils Stäubli suppriment tout risque d’interversion des circuits. La fonction raccord rapide permet de connecter et déconnecter les lignes en un seul geste. La distribution des gaz est stoppée automatiquement à la déconnexion. Les raccords sont orientables et le bouton est ainsi toujours accessible.

Applications : connexion des flexibles sur alimentations oxygène, acétylène ou tout autre gaz combustible.

Caractéristiques techniques

Pression maxi d’utilisation* :

  • Jusqu’à 12,5 bar pour ligne oxygène
  • Jusqu’à 1,5 bar pour ligne acétylène
  • Jusqu’à 3 bar pour autres gaz combustibles

Gaz

Oxygène
Acétylène
Autres gaz combustibles

Construction

  • Corps de raccord : acier au chrome
  • Corps de sécurité SUPER-PARFLAM : alliage léger anodisé, laiton pour version gros débit

Autres caractéristiques

Disponible en version gros débit

*selon modèle et conditions d'utilisation