Abouts et raccords rapides sur flexibles pour ligne de soudure - RBO, RBA, RBP

Montés sur la tuyauterie, ceux-ci permettent la connexion rapide des flexibles côté bouteilles ou réseau et côté chalumeau. Ces connexions sont également utilisées pour la réalisation de rallonges. Les clés-serrures géométriques des profils Stäubli suppriment tout risque d’interversion des circuits. La fonction raccord rapide permet de connecter et déconnecter les lignes en un seul geste et la distribution des gaz est stoppée automatiquement à la déconnexion.

Applications : connexion rapide des lignes oxygène, acétylène ou tout autre gaz combustible.

Caractéristiques techniques

Pression max. de service (bar)* :

  • jusqu’à 12,5 pour ligne oxygène
  • jusqu’à 1,5 pour ligne acétylène
  • jusqu’à 3 pour autres gaz combustibles

Gaz

Oxygène
Acétylène
Autres gaz combustibles

Construction

  • Corps de raccord : acier au chrome
  • About de raccordement : acier trempé au chrome
  • Raccordement à visser : laiton

Autres caractéristiques

Disponible en version gros débit

*selon modèle et conditions d'utilisation