Sécurités avec fonction raccords rapides sur lignes de soudure.

Conformes aux normes de sécurité NF EN 730-1 et ISO 5175 classe lourde, les connexions Stäubli assurent la sécurité des utilisateurs et des installations lors des opérations de soudage oxy-gaz. Leur technologie intègre différents dispositifs de sécurité et les profils spécifiques Stäubli garantissent la non interversion des circuits. La fonction raccord rapide permet de connecter et déconnecter les flexibles en un seul geste, en parfaite sécurité.

Raccords rapides de sécurité SUPER-PARFLAM pour montage sur bouteille ou réseau.

3 sécurités intégrées :

  • clapet anti-retour de gaz
  • arrêt de flamme
  • arrêt thermique de débit

Abouts et raccords rapides pour tuyaux et rallonges

Abouts de sécurité SUPER-PARFLAM pour montage sur chalumeau

2 sécurités intégrées :

  • clapet anti-retour de gaz
  • arrêt de flamme

Tuyaux flexibles pour lignes soudure

Pour circuits oxygène, acétylène et autres gaz combustibles.