Unité de soufflage avec soufflette acier PML

Dotée d'un flexible spiralé et d'une soufflette en acier, cette unité de soufflage est prête à l’emploi. Un long levier rend la soufflette PML souple et facile à utiliser. Tout en acier, elle est résistante et durable.

Applications : Soufflage dans les ateliers mécaniques, électriques, les industries du bois et la plasturgie.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal des tubes DN (mm) : de 5 x 8 à 6,5 x 10
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Corps de soufflette en acier chromé
  • Portées de la buse en acier trempé
  • Ressorts en acier inoxydable 18/8

Autres spécificités

  • 5 types de buses pour 5 applications différentes : MIK, SIL, VEN, ZEP et COT
  • 2 diamètres de tube et 4 longueurs de travail

*selon modèle et conditions d'utilisation