STA: la soufflette Stäubli

STA
  • Toutes industries: mécanique, électronique, automobile, laboratoire, bois, plastique...
  • Tout type de soufflage: de sécurité, silencieux, précis, puissant, très progressif.
  • Fabrication: soufflage de pièces, de supports d'usinage, nettoyage de machines.
  • Montage, contrôle, outillage: soufflage, séchage, dépoussiérage de pièces, nettoyage des postes de travail.

Innovation et performance

  • Entièrement anti-rayures : aucun risque de rayures des surfaces fragiles (peintures, meubles...).
  • Un design étudié alliant légèreté et confort de prise en main.
  • Parfaitement robuste et antichoc grâce à la construction en matériaux composites haute résistance.
  • Une étanchéité parfaite pour une efficacité de soufflage optimale et une consommation réduite.

Sécurités 2S3 et 2S15

L'abaissement de la pression dynamique est obtenu par un système inviolable. Le choix de ces modèles permet d'équiper des postes de travail en soufflage basse pression à partir du réseau d'alimentation commun à 6 bar.

  • Version 2S3: pression de soufflage équivalente à celle du modèle standard alimenté à 3 bar.
  • Version 2S15: pression de soufflage équivalente à celle du modèle standard alimenté à 1,5 bar.

4 types de buses pour 4 types de soufflage:

  • SIL: allie force de soufflage et niveau sonore réduit.
  • MIK: l'effet de l'écran d'air protecteur empêche le retour de copeaux et de poussières vers l'opérateur.
  • OSHA: elle combine force de soufflage et sécurité indéréglable en cas de contact: 2 orifices latéraux d'échappement limitent instantanément la pression de sortie.
  • ZEP: soufflage direct et concentré.

Confort d'utilisation

  • Direction optimale du jet d'air: la forme de la souflette Stäubli oriente le jet d'air dans le prolongement du bras et de la main, sans casser le poignet et sans fatigue.
  • Soufflage très progressif: grande sensibilité du levier permettant un soufflage réellement progressif dès l'ouverture du circuit d'air comprimé.



Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des unités de branchement HJP.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com