Raccord rapide à passage libre pour conditions sévères SPI/OS

Conçu pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles, le raccord à passage libre SPI/OS offre une résistance exceptionnelle aux chocs. L'étanchéité et le verrouillage protégés constituent une sécurité supplémentaire. Autre atout : très facile à manipuler avec la bague de verrouillage ergonomique qui permet une excellente préhension y compris avec des gants.

Applications : liaisons pneumatiques caisse-boggie et intercaisse dans des conditions mécaniques et environnementales sévères (accélération, vibration, faibles températures) dans l'industrie ferroviaire.

Caractéristiques techniques

  • Diamètres de passage (mm) : de 06 à 09 
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 10

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Acier inoxydable
  • Raccord équipé d'un protecteur en chloroprène (CR)

Autres spécificités

Sur demande : des solutions complètes de liaison avec flexibles conçus pour respecter les exigences des différentes homologations (NF F 16 101, DIN 5510, AAR).

*selon modèle et conditions d'utilisation