Soufflette compacte de sécurité SBG

En alliant ergonomie, performance et résistance, les nouvelles soufflettes SBG facilitent le quotidien des utilisateurs. Très compactes, elles se connectent tout simplement sur l’ensemble des gammes de raccords air comprimé Stäubli. Une solution 2 en 1 qui donne du souffle à la productivité.

Applications : nettoyage du poste de travail, soufflage des pièces usinées, dépoussiérage, séchage dans tous types d’industries (mécanique, électrique, automobile, laboratoire, bois, plastique…).

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal de l'about DN (mm) : 06
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Soufflette en matière composite
  • Raccordement en inox

Autres caractéristiques

  • Un support parking intégrant la fonction break-away permet d'accrocher facilement la soufflette.
  • Le corps et les éléments de soufflage sont conçus pour éliminer tout risque de rayure des surfaces fragiles (peintures, meubles...)

*selon modèle et conditions d'utilisation