Contenu
Raccords rapides RVS

- Ø 33 mm
- Piquage sur canalisations pour le branchement de flexibles à gros diamètre intérieur.
- Alimentation de clarinettes et nourrices de distribution.
- Alimentation du gros outillage pneumatique.
Passage intégral
Le raccord RVS utilise un boisseau sphérique qui détermine un écoulement direct de l'air, plein alésage d'où un rapport débit/perte de charge optimum.
Accouplement à pression nulle
Le verrouillage de l'about de raccordement s'effectue dans la chambre aval du raccord, isolée volontairement du réseau sous pression.
Sécurité totale au désaccouplement
Le coup de fouet du flexible, dangereux pour l'opérateur, est totalement supprimé.
Dés que l'on agit sur la bague de manoeuvre, le boisseau interne ferme le réseau et décomprime le flexible aval par une voie d'échappement.
Sécurité totale de manoeuvre
Un dispositif de sécurité interdit l'ouverture du raccord sous pression tant que l'about de raccordement n'est pas branché.
Caractéristiques techniques
Type | RVS 33 |
Diamètre de passage (mm) | 33 |
Pression maxi de service (bar) | 16 |
Obturation | passage libre |
Températures d'utilisation (°C) | -15° à +70° |
Construction
- Raccord en laiton au chrome
- About en inox trempé