RTD raccord rapide à passage libre pour conditions d’utilisations sévères

Le raccord RTD respecte toutes les exigences des applications air comprimé en conditions difficiles, telles que fortes vibrations, fréquentes accélérations-décélérations ou températures extrêmes. Ses atouts : des éléments d'étanchéité et de verrouillage protégés, des matériaux durables de grande qualité et une bague de verrouillage ergonomique semi-automatique pour faciliter la préhension. Le long nez de guidage de l'about dans le raccord garantit une étanchéité constante même sous régime vibratoire.

Applications : Liaisons pneumatiques caisse-boggie et intercaisse sous terre ou dans les endroits difficiles d'accès dans le secteur ferroviaire.

Caractéristiques techniques

  • Diamètres de passage (mm) : de 11 à 19
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 10

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Acier inoxydable
  • Raccord équipé d'un protecteur en chloroprène (CR)

Autres caractéristiques

Solutions complètes de raccordement avec flexibles (conformes aux normes NF F 16 101, DIN 5510, AAR) disponibles sur demande.

*selon modèle et conditions d'utilisation