Stäubli

Stäubli

Raccords rapides RSI

RSI picture
Ø 06 - 08 - 11 mm

Stäubli invente la sécurité active 3 en 1 contre les risques d’éjection violente du flexible sous pression.

Connexions pour tous les réseaux d’air comprimé :

  • piquage sur canalisations,
  • équipement de prolongateurs,
  • branchement d’outils pneumatiques,
  • soufflettes et automatismes sur machines.

Une seule impulsion

sur le bouton du raccord enclenche un processus de déconnexion parfaitement automatique :

  1. décompression du circuit aval
  2. déconnexion automatique de l’about dès que le niveau de pression est suffisamment bas
  3. fermeture du circuit air comprimé en amont
Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Bouton orientable

Cliquer pour voir la vidéo

Afin de positionner le bouton de la manière la plus accessible, le corps des raccords RSI est orientable.

 

Raccord "révolution"

Cliquer pour voir la vidéo
  • souplesse d’utilisation grâce à la légèreté des matériaux et aux roulements à billes
  • manipulation sans effort même sous pression : réduction des Troubles Musculo Squelettiques.

La fonction rotule fait partie intégrante du raccord et en conserve toutes les performances : débit, étanchéité…

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords RSI.

Cliquer pour télécharger la documentation