Contenu
Raccords rapides de sécurité RCS

- Ø 06 - 08 - 11 mm
- Raccords rapides pour réseaux air comprimé
- Piquage sur canalisations
- Branchement d'outils pneumatiques, soufflette, automatismes pneumatiques sur machines
- Équipement de prolongateurs
Une parfaite étanchéité, gage de rentabilité
Opter pour la gamme de raccords rapides RCS, c'est optimiser l'étanchéité de vos réseaux et par conséquent, maîtriser la production des énergies : vous dépensez moins et vous vous inscrivez dans une démarche de développement durable.
Une technologie étudiée, gage de sécurité
- Sécurité anti-coup de fouet : suppression des risques d'éjection violente du flexible sous pression (conformité à la norme ISO 4414).
- Abouts de raccordement conformes à la norme ISO 6150 série C.
- Excellente tenue en pression.
Raccord, version révolution.
360° de liberté, de performance et de maniabilité.
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords RCS.