Raccord de sécurité tout inox RBS

Avec son système anti coup de fouet (éjection violente du flexible sous pression), le nouveau raccord RBS offre une parfaite sécurité. Tout inox, il résiste aux environnements de travail sévères et élimine tout risque de corrosion.

Applications : industries agro-alimentaire, chimie, pharmacie, nucléaire, marine…

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 11
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Fluides

Air comprimé et gaz neutres

Construction

Acier inoxidable 316 L

Autres spécificités

Nombreux types de joints et de raccordement.

Bouchon de protection de l’about tout inox ou en chloroprène.

En option :

  • Raccord en traversée de cloison 
  • Dégraissage
  • Conformité FDA

*selon modèle et conditions d'utilisation