Raccords rapides RBE 03

RBE
Ø 03 mm
  • Automatismes pneumatiques.
  • Appareils de contrôle, mesure et régulation...
  • Branchement de très petits outils pneumatiques d'établi.

Raccord rapide automatique

Branchement instantané par simple poussée directe de l'about. Débranchement par simple pression sur le bouton.

Conception ergonomique

Faible encombrement, automaticité et forme cylindrique parfaite font du raccord STAUBLI RBE 03 un modèle de praticité, de maniabilité et d'esthétique.

Etanchéité longue durée

About spécifique à portées espacées permettant en encastrement maximum. Guidage précis sur portées trempées et rectifiées. Verrouillage breveté à grande surface de contact : excellente technique pour réaliser les branchements directs à l'outil. Joint d'étanchéité travaillant dans d'excellentes conditions - portée protégée et rectifiée.

Fiabilité

Plus particulièrement destinés aux petits appareillages pneumatiques, les RBE 03 n'en possèdent pas moins la technologie propre à tous les raccords STAUBLI, leur assurant une grande durée d'utilisation au coût de service le plus bas.

Compact

Seulement 16 mm de diamètre extérieur.

Caractéristiques techniques

Type

RBE 03

Diamètre nominal (mm)

3

Pression maxi de service (bar)

50

Obturation

simple

Construction

  • Corps de raccord en acier à 17% de chrome
  • About de raccordement en acier à 13% de chrome trempé, rectifié
  • Gros verrou monobloc en acier 13% de chrome trempé
  • Joints : Nitrile
http://www.staubli.com