Contenu
Raccords rapides RBE 03

- Ø 03 mm
- Automatismes pneumatiques.
- Appareils de contrôle, mesure et régulation...
- Branchement de très petits outils pneumatiques d'établi.
Raccord rapide automatique
Branchement instantané par simple poussée directe de l'about. Débranchement par simple pression sur le bouton.
Conception ergonomique
Faible encombrement, automaticité et forme cylindrique parfaite font du raccord STAUBLI RBE 03 un modèle de praticité, de maniabilité et d'esthétique.
Etanchéité longue durée
About spécifique à portées espacées permettant en encastrement maximum. Guidage précis sur portées trempées et rectifiées. Verrouillage breveté à grande surface de contact : excellente technique pour réaliser les branchements directs à l'outil. Joint d'étanchéité travaillant dans d'excellentes conditions - portée protégée et rectifiée.
Fiabilité
Plus particulièrement destinés aux petits appareillages pneumatiques, les RBE 03 n'en possèdent pas moins la technologie propre à tous les raccords STAUBLI, leur assurant une grande durée d'utilisation au coût de service le plus bas.
Compact
Seulement 16 mm de diamètre extérieur.
Caractéristiques techniques
Type | RBE 03 |
Diamètre nominal (mm) | 3 |
Pression maxi de service (bar) | 50 |
Obturation | simple |
Construction
- Corps de raccord en acier à 17% de chrome
- About de raccordement en acier à 13% de chrome trempé, rectifié
- Gros verrou monobloc en acier 13% de chrome trempé
- Joints : Nitrile