Liaisons pneumatiques complètes

Les liaisons pneumatiques complètes Stäubli comprennent une sélection de tuyaux flexibles, avec ou sans pare-ballast, équipés de raccords rapides GPL, RTD, ou SPI/OS. Pour assurer une sécurité optimale, chaque ensemble est soumis à un test unitaire de fonctionnement et d'étanchéité. C’est pour vous l’avantage d’avoir une solution complète provenant d’un seul fournisseur. 

Autres caractéristiques

Les tuyaux flexibles entièrement équipés sont conçus pour répondre aux exigences des différentes homologations, dont :

  • les normes NF F 11-380 et NF F 16 101 (exigences particulières des matériels roulants destinés à la SNCF et à la RATP)
  • DIN 5510 (marchés d'Europe du Nord) 
  • AAR (marché nord-américain).

Stäubli peut également concevoir des tuyaux flexibles intégrant des demandes spécifiques.

Fluides

Air comprimé, huiles de frein, eau glycolée.