Stäubli

Stäubli

Raccord air comprimé de sécurité et conception anti-rayures

Ø 06 - 08 mm

Stäubli invente la sécurité active 3 en 1 contre le risque d'éjection violente du flexible sous pression.

Branchement rapide d'outillages pneumatiques.
Particulièrement adapté aux applications sensibles au risques de rayures : ateliers de finitions, aéronautique, construction automobile, fabrique de meubles, équipement d'agrafeuses...

Une seule impulsion

sur le bouton enclenche un processus de déconnexion parfaitement automatique :

  1. décompression du circuit aval
  2. déconnexion automatique de l'about dès que le niveau de pression est suffisamment bas
  3. fermeture du circuit air comprimé en amont
Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Surfaces fragiles mieux protégées, grâce à une conception anti-rayures.

En matière composite et sans pièces métalliques débordantes, le raccord NSI élimine tout risque de rayures et est particulièrement adapté aux ateliers de carrosserie, meuble, aéronautique...

Version à Révolution 360°

Cette version libère le geste de l'opérateur :

  • manipulation sans effort, même sous pression : réduction des Troubles Musculo Squelettiques
  • éllimination des contraintes sur le tuyau

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords NSI.

Cliquer pour télécharger la documentation