Raccord antirayure à sécurité active NSI

La gamme NSI de Stäubli convient parfaitement aux applications sensibles au risque de rayures en protégeant les surfaces fragiles. Très performant, le raccord NSI garantit la sécurité de l'utilisateur : il est doté d'un dispositif de sécurité active 3 en 1 permettant d'éliminer tout risque d'éjection violente du flexible sous pression.

Applications : Raccordement rapide et direct des outils pneumatiques dans de nombreux secteurs d’activité : ateliers de peinture automobile, de carrosserie, chaînes de montage final dans l’automobile, aéronautique, etc.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 6 à 8
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Corps de raccord : matière composite antistatique
  • Verrouillage : acier traité
  • About : acier trempé inoxydable,13% de chrome, rectifié 
  • Obturation : raccord simple obturation et about passage libre 
  • Raccord "révolution" avec corps en acier inoxydable haute résistance et protecteur en caoutchouc

Autres spécificités

  • Léger
  • 2 types de rotation disponibles

*selon modèle et conditions d'utilisation

Télécharger la documentation NSI

Anglais (US)
Anglais (UK)
Français

Démonstration en ligne : version "révolution"

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Démonstration en ligne : sécurité anti-coup de fouet

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.