Miniraccord rapide MRA

Avec son joint torique, le raccord compact MRA est conçu pour assurer une parfaite étanchéité. L'about tourne librement dans le raccord, ce qui évite la cassure des tuyaux et simplifie le fonctionnement.

Applications : circuits d’air comprimé, bancs de test, paillasses, contrôle des automatismes pneumatiques.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 4
  • Pression maximale admissible PS (bar)* :

    • 10 en standard
    • 250 en version IB

Fluides

Air comprimé, gaz, liquides

Construction

  • About en acier inoxydable 18/09
  • Raccord :

    • Standard : laiton 
    • Version IB : acier inoxydable 18/09

Autres spécificités

Simple ou double obturation

*selon modèle et conditions d'utilisation