Stäubli

Stäubli

Micro Raccords rapides MCR

MCR
Ø 02 mm
  • Circuit de commande pour simulateurs en logique pneumatique
    et fluidique.
  • Contrôle pneumatique.
  • Petits circuits de dépression - gaz - liquides - matériel dentaire.
  • Raccords de test pour connecteurs multiples pneumatiques RMC.

Simple obturation

Fermeture automatique du raccord lors de la déconnexion.

Automatique

Le branchement et le débranchement s'effectuent d'une seule main.

Mini encombrement

Le micro-raccord est facile à implanter même dans les emplacements les plus exigus: simulateur pneumatique, banc didactique, éléments de logique. L'entrave d'implantation se limite au diamètre extérieur du raccord, car les manipulations de branchement s'effectuent automatiquement par seule poussée ou traction du tube flexible.

Parfaite étanchéité

Ce micro-raccord d'automatisation se distingue par sa conception originale qui assure une parfaite étanchéité par joint torique.

Fiabilité

Caractéristiques techniques

Type

MCR 02

Diamètre de passafe (mm)

2,3

Pression maxi de service (bar)

10

Obturation

simple

    Construction

    • Corps en laiton nickelé.
    • Ressort en acier inox 18/8 Mo.
    • Joint NBR