Unité de soufflage HJP 05-06

HJP
  • Unités de soufflage auto-rétractables pour tous types d'industries.

Aisance de travail

  • Grande souplesse à l'extension, même à basse température, qui réduit la fatigue de l'opérateur.
  • Important rayon d'action : grande extension sans déformation permanente.
  • Encombrement réduit : faible diamètre d'enroulement et longues extrémités droites facilitant l'accès au point d'intervention.

Tuyau haute résistance

  • Haute résistance aux agressions extérieures (huiles, graisses... et aux chocs) sans coupures.
  • Excellente résistance à la pression sans déformation.
  • Extrémités protégées par ressorts anti-flexion qui évitent les amorces de pliage.



Excellente mémoire plastique

  • Retour parfait en position initiale après extension : l'aire de travail est complètement dégagée.
  • Élasticité permanente.

4 types de buses pour 4 types de soufflage

  • MIK: à écran d'air pour protection de l'opérateur
  • OSHA: protection en cas de contact avec la peau
  • SIL: silencieuse
  • ZEP: soufflage direct et concentré

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des unités de soufflage HJP.
Cliquer pour télécharger la documentation.
















http://www.staubli.com