Stäubli

Stäubli

Unité de soufflage HJP 05-06

HJP
  • Unités de soufflage auto-rétractables pour tous types d'industries.

Aisance de travail

  • Grande souplesse à l'extension, même à basse température, qui réduit la fatigue de l'opérateur.
  • Important rayon d'action : grande extension sans déformation permanente.
  • Encombrement réduit : faible diamètre d'enroulement et longues extrémités droites facilitant l'accès au point d'intervention.

Tuyau haute résistance

  • Haute résistance aux agressions extérieures (huiles, graisses... et aux chocs) sans coupures.
  • Excellente résistance à la pression sans déformation.
  • Extrémités protégées par ressorts anti-flexion qui évitent les amorces de pliage.



Excellente mémoire plastique

  • Retour parfait en position initiale après extension : l'aire de travail est complètement dégagée.
  • Élasticité permanente.

4 types de buses pour 4 types de soufflage

  • MIK: à écran d'air pour protection de l'opérateur
  • OSHA: protection en cas de contact avec la peau
  • SIL: silencieuse
  • ZEP: soufflage direct et concentré

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des unités de soufflage HJP.
Cliquer pour télécharger la documentation.