Unité de branchement autorétractable HJP

Sans silicone et dotées d'un flexible spiralé de haute qualité, les unités de raccordement HJP Stäubli sont durables et livrées prêtes à l'emploi. Indispensables dans les ateliers performants, elles permettent de gagner du temps et offrent des niveaux élevés de flexibilité et de sécurité sur le lieu de travail.

Application : Branchement rapide dans tout type d'industrie.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal des tubes DN (mm) : de 8 x 12 à 11 x 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Fluides

Air comprimé

Construction

Flexible en polyuréthane

Autres spécificités

  • 3 types de raccord de sécurité Stäubli 
  • sans silicone 
  • 3 diamètres de flexible et 4 longueurs de travail
  • version "révolution" orientable à 360°

*selon modèle et conditions d'utilisation

Télécharger la documentation HJP

Anglais
Français

Démonstration en ligne : sécurité anti-coup de fouet

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.