Unité de branchement auto-rétractable HJP 08-09-11

HJP
  • Branchement rapide de vos outils pneumatiques pour tous types d'industries.

Aisance de travail

  • Grande souplesse à l'extension, même à basse température, qui réduit la fatigue de l'opérateur.
  • Excellente mémoire plastique : grande extension sans déformation permanente, retour parfait en position initiale après extension pour une aire de travail complètement égagée.
  • Encombrement réduit : faible diamètre d'enroulement et longues extrémités droites facilitant l'accès au point d'intervention.

Tuyau haute résistance

  • Haute résistance aux agressions extérieures (huiles, graisses... et aux chocs) sans coupures.
  • Excellente résistance à la pression sans déformation.
  • Extrémités protégées par ressorts anti-flexion qui évitent les amorces de pliage.

Important rayon d'action

Large choix de longueurs de travail.

4 modèles de raccords automatiques

  • RCS: Sécurité anti-coup de fouet au désaccouplement et compacité.
  • ERS: Sécurité anti-coup de fouet au désaccouplement et anti-rayures.
  • ERO: Anti-rayures.
  • RCB: Compacité.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des unités de branchement HJP.


Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com