Équilibreur distributeur Helicol-Combi

Cette unité verticale combine deux fonctions en une seule pièce : l’équilibrage et l’alimentation en air comprimé. Pour les applications nécessitant une extension brutale et rapide, l’Hélicol-Combi est fourni avec son limiteur de course, gage de sécurité et de fiabilité de l’appareil.

Applications : Équilibrage et alimentation en air comprimé d’outillages portatifs lourds tels que les clés à chocs, les visseuses, les cloueuses…

Caractéristiques techniques

  • Filetages : G1/4 ou G3/8
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Fluides

Air comprimé

Autres spécificités

  • Disponible avec un raccord rapide RCS et un stabilisateur
  • Limiteur de course en option

*selon modèle et conditions d'utilisation

Démonstration en ligne : sécurité anti-coup de fouet

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.