Raccord à passage libre pour le secteur ferroviaire GPL

Spécialement conçus pour les besoins de l’industrie ferroviaire, les raccords GPL sont étanches et leur verrouillage est protégé. De construction robuste, ils offrent une résistance optimale aux chocs. Très faciles à utiliser, avec leur bague ergonomique confortable et une connexion automatique sans effort, y compris dans les endroits difficiles d'accès.

Applications : Liaisons pneumatiques caisse-boggie et intercaisse pour les trains à grande vitesse.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 15 à 33
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Acier inoxydable haute résistance et laiton traité
  • Raccord équipé d'une protection en chloroprène (CR)

Autres spécificités

  • Verrouillage de sécurité sur demande
  • Solutions de connexion complètes avec flexibles équipés selon les normes NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510, AAR

*selon modèle et conditions d'utilisation