Filtres submicroniques FSB

En réponse à la nécessité de filtrer l’air comprimé, Stäubli a développé les filtres submicroniques FSB. Conçus pour obtenir une qualité d’air parfaite, ils procurent une très haute efficacité de filtration et protègent les systèmes de manière fiable. Capables de filtrer les particules et les aérosols d’huile, les filtres submicroniques FSB sont la solution idéale pour les réseaux et applications nécessitant la filtration d’huile.

Secteurs d’activité : toutes les applications d’air comprimé dont l’automatisation, les mesures de contrôle et de régulation pneumatiques, les cabines de peinture, les laboratoires, l’air respirable…

Caractéristiques techniques

  • Filetages : G 1/4 ou G3
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Fluides

Air comprimé

Construction

Les matériaux choisis assurent une excellente résistance à la corrosion, aux éléments chimiques et à la température ainsi qu’une grande durabilité mécanique.

Autres spécificités

  • Différents degrés de filtration selon les applications clients : micronique, submicronique et charbon actif
  • Nombreux accessoires disponibles 

*selon modèle et conditions d'utilisation