Unité de traitement d’air FRL

L’unité de traitement d’air FRL constitue une solution sur mesure pour optimiser l’apport et le traitement de l’air. Grace à une construction modulaire, les unités sont dimensionnées selon les besoins en toute sécurité ; il est également possible d’ajuster la pression et la lubrification.

Applications : Filtration de qualité, régulation et lubrification du réseau d’air comprimé depuis un réseau commun.

Caractéristiques techniques

  • Filetages : G 1/4, G1/2 ou G 1
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Construction

  • Corps métallique
  • Cartouches filtrantes en polyéthylène (PE)

Autres spécificités

Large gamme d’accessoires et de pièces de rechange

*selon modèle et conditions d'utilisation