Raccord rapide pour prise de pression et simulation de pesée RBE

Conçu pour assurer une parfaite sécurité, le raccord rapide RBE est très performant. Ses atouts : le gain de temps grâce aux connexions et déconnexions automatiques rapides ; son verrou débordant qui facilite la manipulation. Trois versions disponibles : RBE pour prise de pression, RBE/V1 pour simulation de pesée et RBE/V2 pour prise de pression et simulation de pesée.

Applications : Prise de pression et simulation de pesée sur le matériel roulant passagers et fret dans l’industrie ferroviaire.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal (mm) : de 03 à 06
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Corps : acier inoxydable
  • Protecteur : chloroprène (CR)

Autres spécificités

Le bouchon de protection antipoussière assure l'étanchéité contre les particules.
Un protecteur en chloroprène est disponible, selon l'installation (interne ou externe).
Profil de l'about conforme aux normes ISO 6150.

*selon modèle et conditions d'utilisation