Enrouleurs automatiques ETO et ETF

Les enrouleurs automatiques ETO et ETTF sont conçus pour une installation et une maintenance simples et rapides. Indispensables dans les ateliers afin d’éviter la détérioration de tuyaux trainant au sol et de dégager l’espace de travail, contribuant ainsi à la sécurité. Ces enrouleurs assurent également une grande résistance à la flexion, à la traction et à la torsion des tuyaux.

Applications : distribution d’air comprimé dans les ateliers et alimentation en air des soufflettes et autres outils.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal des tuyaux DN (mm) : de 8 à 16
  • Longueurs : 12 – 20m
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : de 15 à 20

Caractéristiques variables selon le modèle.

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Boîtier et tambour en tôle d’acier (protection par peinture époxy).
  • Tuyau en caoutchouc noir.

Autres spécificités

3 modèles : à tambour fermé (ETF), à tambour ouvert (ETO) et en version compacte (ETO/C).

Livré seul ou équippé avec des raccords rapides Stäubli.

*selon modèle et conditions d'utilisation