Raccord de sécurité antirayure ERS

Antirayure et doté d’une technologie de sécurité anti-coup de fouet, le raccord ERS constitue un outil idéal et fiable pour les applications aux exigences de qualité les plus strictes tels que les ateliers de montage et de finition.

Applications : Raccordement rapide et direct des outils pneumatiques dans de nombreux secteurs d’activité incluant notamment l’aéronautique, les ateliers de peinture automobile, de carrosserie, les chaînes de montage finale automobile. 

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 6 à 8
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

Fluides

Air comprimé

Construction

Raccord en polyamide avec protection en caoutchouc

Autres spécificités

  • Légèreté
  • Connexion automatique
  • Version "révolution" orientable à 360° qui offre une liberté de mouvement à l'opérateur
  • Position "parking”

*selon modèle et conditions d'utilisation

Démonstration en ligne : version "révolution"

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Démonstration en ligne : sécurité anti-coup de fouet

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.