Contenu
Raccords rapides anti-rayures et de sécurité ERS

- Ø 06 - 08 mm
Connexion des outils dans:
- Atelier peinture.
- Chaine de montage finale dans industrie Automobile et Aviation.
- Toutes industries.
Conception anti-rayures
De conception mono-cylindrique parfaite, tout en polyamide, équipé de liaisons originales raccords/tuyau, le raccord STÄUBLI ERS est parfaitement anti-rayures.
Poids réduit
Le raccord ERS pèse 125 grammes pour le passage 6 mm et 140 grammes pour le passage de 8 mm, caractéristique très appréciée des utilisateurs d'outils pneumatiques.
Accouplement automatique
Par simple poussée de l'about dans le raccord.
Etanchéité longue durée
L'encastrement important et le long guidage de l'about sur portées trempées et rectifiées, garantissent une étanchéité longue durée.
Caractéristiques techniques
Type | ERS 06 | ERS 08 |
Diamètre de passage (mm) | 5,5 | 8 |
Pression maxi de service (bar) | 12 | 10 |
Obturation | simple | simple |
Construction
- Corps en polyamide
- Protecteur en caoutchouc