Canalisations AML pour réseaux d’air comprimé

Avec un concept évolutif et modulaire, la canalisation AML en aluminium distribue l'air comprimé à travers tout l’atelier en toute sécurité. La technologie d'assemblage des tubes garantit une installation et une mise en œuvre faciles, tout en assurant une étanchéité absolue et durable.

Applications : alimentation des ateliers en air comprimé.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal extérieur des canalisations DN (mm) : de 20 à 80
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 13

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Tube : aluminium
  • Raccordements : polyamide et aluminium

Autres spécificités

  • Option pour vide à 0,3 bar absolu
  • Aucun outillage spécifique

*selon modèle et conditions d'utilisation

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.