Système Airjack pour levage de voitures

Très léger, cet équipement embarqué est compact et facile à connecter, même sous pression jusqu’à 40 bar. Un fonctionnement rapide et une sécurité optimale pour le levage et l'abaissement des voitures.

Applications : Levage de voitures GT et voitures d'endurance lors des arrêts au stand

Caractéristiques techniques

  • Force de connexion (N) : 80
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 40

Fluides

  • Air comprimé
  • Azote

Construction

  • About : Aluminium
  • Raccord : Acier haute résistance avec protection en polyuréthane

Autres spécificités

Un système complet, du vérin aux connexions sur le réseau d'air comprimé

*selon modèle et conditions d'utilisation