Raccord rapide de sécurité haut débit ADS

Conçus pour les circuits à haut débit, les raccords ADS participent activement à l'efficacité et à la sécurité des installations pneumatiques. Leur conception et le choix de matériaux de qualité garantissent une étanchéité parfaite et durable.

Applications : Branchement de gros flexibles en piquage sur canalisations, alimentation de nourrices de distribution, gros outillages pneumatiques, machines à commande pneumatique (presses et machines de production). Une version spécifique est disponible pour les applications d'air comprimé destinées à l'industrie nucléaire.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 11 à 19
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Corps de raccord en acier inoxydable
  • About en acier chromé, rectifié et trempé
  • Verrou en acier trempé

Autres spécificités

Version IA avec obturateur en acier inoxydable (sur certains modèles) pour répondre aux exigences particulières de résistance à la corrosion.

*selon modèle et conditions d'utilisation