Raccords rapides ADS

ADS
Ø 11 - 19 mm
  • Piquage sur canalisations pour le branchement de gros flexibles de diamètres intérieurs : 13, 16, 19 ou 25 mm.
  • Alimentation de clarinettes et nourrices de distribution.
  • Alimentation du gros outillage pneumatique : burineurs, meuleuses, clés à chocs...
  • Alimentation de gros asservissements pneumatiques de presses
    et machines de production.

Sécurité totale de manoeuvre

À l'accouplement :
La zone de connexion est isolée du réseau sous pression pour un branchement "hors pression" et en parfaite sécurité.

À l'ouverture du circuit et en fonctionnement :
Un système de sécurité interdit l'ouverture du circuit lorsque l'about et le raccord ne sont pas connectés.
Une simple action sur la bague de manoeuvre permet ensuite de rétablir le plein débit.
En position connectée, la bague recouvre le bouton et élimine toute possibilité de déconnexion accidentelle.

À la déconnexion :
La sécurité anti-coup de fouet supprime tout risque d'éjection violente du flexible sous pression.
Conformité à la norme ISO 4414.

Excellent rendement

Le passage intégral de la gamme ADS permet le plein passage de l'air.

Une parfaité étanchéité, gage de rentabilité

Les raccords ADS participent activement à l'efficacité de vos installations pneumatiques :

  • conception interne et matériaux dédiés à une étanchéité parfaite et pérenne
  • contrôle unitaire d'étanchéité et de fonctionnement

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords ADS.

Cliquer pour télécharger la documentation

http://www.staubli.com