Raccord rapide de sécurité haut débit pour applications nucléaires ADS

Misant sur une sécurité optimale, les raccords ADS sont équipés d'une technologie anti-coup de fouet à la déconnexion (conforme aux normes ISO 4414). Leurs atouts : un écoulement direct de l’air pour optimiser la productivité, et leur construction anticorrosion idéale pour les environnements radioactifs.

Applications : Piquages sur canalisation dans les bâtiments machine, auxiliaires et réacteurs de centrales nucléaires, branchement de gros outillages pneumatiques, alimentation de nourrices de distribution, alimentation d’unités portables de filtration d’air pour distribution d’air respirable.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre de passage (mm) : 11
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 16

Fluides

Air comprimé

Construction

  • Raccord et obturateur en acier inoxydable
  • Bague de manœuvre en acier trempé avec protection contre la corrosion.
  • Large bouton de verrouillage en acier trempé
  • Joints Nitrile (NBR)
  • About de raccordement en acier chromé, trempé et rectifié

*selon modèle et conditions d'utilisation