Raccords hydrauliques haute pression pour bancs de test

Conçus pour des utilisations intensives, jusqu’à 10000 accouplements hors pression, les raccords rapides THL assurent une liaison mécanique homogène et fiable. Ils sont également parfaitement étanches : l’étanchéité métal/métal ne requiert aucun joint entre le produit et l'interface client. Le verrou débordant permet un déverrouillage aisé par simple pression, d’où un gain de temps appréciable entre chaque test.

Application : bancs de test haute pression.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 2,5
  • Pression maximale admissible PS (bar)*:
    1000 en position connectée ;
    400 en position déconnectée

Fluides

Huile hydraulique, eau

Construction

Acier inoxydable à 17% de chrome

*selon modèle et conditions d'utilisation