Raccord rapide à faces planes haute pression SPX

Robuste et facile à manipuler, le raccord rapide SPX sans égoutture convient parfaitement aux connexions hydrauliques dans des environnements difficiles. Sa technologie à faces planes empêche toute pénétration d'air dans les circuits et évite la pollution du lieu de travail. Comportant un grand nombre de billes, le SPX assure un verrouillage solide sur une grande surface de contact. Cette vaste gamme de raccords répond à vos besoins spécifiques.

Applications : Connexions hydrauliques dans de nombreux secteurs tels que la sidérurgie, l’offshore…

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

Fluides

  • Huile

Construction

  • Acier inoxydable à haute résistance mécanique (standard)
  • Acier inoxydable à haute résistance mécanique et à haute résistance à la corrosion (en option)

Autres spécificités

  • Codage couleurs
  • Protection antipoussière
  • Bouchon de protection antipoussière métallique
  • Connexion sous pression résiduelle (en option)
  • Version à encastrer

*selon modèle et conditions d'utilisation