Raccord rapide sans égoutture pour le secteur ferroviaire SPI

Doté d’une technologie antipollution à faces planes, le raccord SPI empêche toute perte de liquide à la déconnexion et toute pénétration d'air dans le circuit à la connexion. Une étanchéité constante est assurée par le long guidage de l'about dans le raccord, même dans des conditions difficiles. Comportant un grand nombre de billes, le SPI garantit un verrouillage rapide, sûr et suffisamment solide pour résister aux conditions extrêmes de vibrations, oscillations, etc. Son protecteur en chloroprène interdit toute pénétration d'agents extérieurs tels que l'eau ou la poussière.

Applications : Circuits hydrauliques de freins, de pendulation, étriers de frein, accumulateurs de pression, centrales hydrauliques.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 09
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 160

Fluides

  • Huiles

Construction

Acier inoxydable

Autres spécificités

  • Bague de verrouillage ergonomique
  • Multiconnexion pour les systèmes de pendulation hydraulique

*selon modèle et conditions d'utilisation