Raccord rapide antipollution SBA

Le raccord haute résistance SBA permet un écoulement direct sans turbulence et sans rupture dans la veine de fluide. La fiabilité du verrouillage est assurée par un mécanisme robuste comportant un grand nombre de billes de forte section. Toutes les faces d'étanchéité et tous les joints sont protégés des chocs extérieurs.

Applications : Circuits d'huile hydraulique : connexion des composants hydrauliques sur des bancs d'essais statiques et dynamiques ; connexion des pompes, des vérins et des distributeurs.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 08 à 15
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

Fluides

Huiles

Construction

  • Pièces principales en acier chromé et acier au carbone
  • Traitement anticorrosion

Autres spécificités

  • Bagues de couleur pour identifier instantanément les circuits
  • Connexion sous pression résiduelle (en option)
  • Version encastrable disponible.

*selon modèle et conditions d'utilisation