Raccord rapide antipollution avec verrouillage à baïonnette pour les sports mécaniques SPH/BA

Totalement antipollution, le raccord SPH/BA assure une étanchéité parfaite à la connexion et à la déconnexion. L'air ne pénètre pas dans les circuits et il n'est pas nécessaire de le purger. Conçu pour les applications embarquées les plus exigeantes, le raccord SPH/BA offre à la fois une grande résistance avec son verrouillage à baïonnette et un encombrement réduit.

Applications : Circuits de freinage des voitures et motos, circuits hydrauliques haute pression, refroidissement de l'huile moteur et de l'eau, connexion des lignes de carburant. Version en acier inoxydable pour la connexion des circuits de direction assistée.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 350

Fluides

  • Liquides de frein, huiles, graisses minérales, azote, essence, etc.

Construction

  • Disponible en 2 versions : aluminium haute résistance et titane
  • Sur demande : version en acier inoxydable
  • Deux types de joints

Autres spécificités

4 couleurs au choix pour une identification aisée : rouge ou jaune pour la version aluminium ; vert ou bleu pour la version titane.

*selon modèle et conditions d'utilisation