Raccord rapide à faces planes antipollution MPX

Conçu pour une connexion rapide des circuits hydrauliques, le raccord MPX à haute performance répond aux besoins les plus exigeants de l'industrie. Sa technologie antipollution, en conformité avec la norme ISO 16028, assure la protection du circuit et de l'environnement de travail. Côté sécurité, le mécanisme de verrouillage par simple rotation empêche le recul accidentel de la bague de verrouillage.

Applications : Connexion des circuits hydrauliques sur les presses à injecter, les circuits tire-noyaux et pour le raccordement de machines.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Fluides

Huile

Construction

Acier à haute résistance avec traitement anticorrosion

Autres spécificités

  • Excellente résistance aux températures élevées
  • Débit optimal

*selon modèle et conditions d'utilisation