Raccord rapide avec verrouillage haute résistance à vis HPX

Le raccord HPX antipollution convient parfaitement aux applications hydrauliques à haute pression, lorsqu'une connexion robuste et sécurisée est de la plus haute importance. Son mécanisme de verrouillage à vis avec cliquet externe apporte une sécurité accrue et garantit des connexions très solides, y compris en cas de vibrations ou de pulsations intenses. En option : les bouchons de couleur en alliage permettent une identification visuelle instantanée des circuits. Pour faciliter la manipulation, les abouts peuvent être équipés d'un volant de manoeuvre.

Applications : Laminoirs (industrie sidérurgique) ; travaux publics ; bancs de test, plates-formes de lancement (aéronautique) ; outillages de fonderie (automobile) ; secteur militaire ; construction mécanique comme hydroformage et coupe.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 08 à 33
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 500

Fluides

  • Huile
  • Eau glycolée
  • Fluide hydraulique résistant au feu (conformément à la norme NSA307110)

Construction

  • Principalement acier inoxydable à forte résistance mécanique.

Autres spécificités

  • Bouchon de protection antipoussière
  • Bouchon en alliage de couleur (en option)
  • Volant de manoeuvre (en option)

*selon modèle et conditions d'utilisation